用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。
- 型号:
- AS 4054001
- 型式
- 带角度的
- 产品描述
- 用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。
- 您的获益
- 导体横截面大时可节省力气
- 始终如一的高质量冲压
- 带标识的冲模工位用于精确加工相应横截面
- 可拆卸式棘轮
- 材料
- 高质特殊模具钢
- 表面
- 无光泽,镀铬
- 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 冲压
- 方形压接
- 电缆穿引方向
- 前侧
- 尺寸
- 高度: 59 mm
长度: 198 mm - AWG
- 22 ‐ 10
- 用于横截面
- 0.5 ‐ 6 mm²
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.452 kg
- 毛重
- 0.462 kg
- 税率号
- 82032000
- EAN
- 4028177807594
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- 产品描述
- Crimping pliers for wire end ferrules