用于对安装导线进行剥线处理。
- 型号:
- AS 4054400
- 产品描述
- 用于对安装导线进行剥线处理。
- 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 尺寸
- 宽度: 39.8 mm
高度: 18.5 mm
长度: 90.5 mm - 用于电缆直径
- 2.5 ‐ 11 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.033 kg
- 毛重
- 0.043 kg
- 税率号
- 82032000
- EAN
- 4028177807730
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- 产品描述
- Stripping tool for cables Ø 2.5 - 11 mm