压线钳,进行方形或六角形压接,用于加工符合 DIN 46228 第 1 部分的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 第 4 部分的带绝缘套管的接线端头。
- 型号:
- AS 4054003
- 型式
- 纵向型
- 产品描述
- 用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。
- 您的获益
- 导体横截面大时可节省力气
- 始终如一的高质量冲压
- 可拆卸式棘轮
- 自行校准
- 材料
- 高质特殊模具钢
- 表面
- 无光泽,镀铬
- 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 冲压
- 六角卷曲
- 电缆穿引方向
- 对角切线
- 尺寸
- 长度: 176 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- 用于横截面
- 0.14 ‐ 10 mm²
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.455 kg
- 税率号
- 82032000
- EAN
- 4028177930964
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- 产品描述
- AS crimping tool, hexagon, for cross-section 0.14 – 10 mm²