用于冲压圆形切口
- 型号:
- AS 4055180
- 型式
- 带 3 倍分裂式刀头
- 产品描述
- 用于冲压圆形切口。需要配合螺旋板手或液压开孔器操作。
- 供货范围
- 5 个凹模
5 个凸模
塑料箱 - 材料可加工
- 不锈钢
- 用于螺纹
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- 说明
- 通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.849 kg
- 毛重
- 1.098 kg
- 税率号
- 82073010
- EAN
- 4028177808171
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 产品描述
- Splitter hole punch set, metric for stainless steel, round, with triple splitting
- 资料
- 说明书