用于冲压圆形切口
- 型号:
- AS 4055120
- 型式
- 带 3 倍分裂式刀头
- 产品描述
- 用于冲压圆形切口。需要配合螺旋板手或液压开孔器操作。
- 供货范围
- 凹型模具
凸模 - 材料可加工
- 不锈钢
- 最大可加工不锈钢材料厚度
- 2 mm
- Ø 开孔器
- 20.4 mm
- 用于螺纹
- M20
- 说明
- 通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.665
- 拉紧螺栓(直径 x 长度)
- 11.1 x 60 mm
- 液压拉紧螺栓直径
- 11.1 mm
19 cm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.077 kg
- 毛重
- 0.098 kg
- 税率号
- 82073010
- EAN
- 4028177808003
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 产品描述
- Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
- 资料
- 说明书