用于冲压连接器矩形切口
- 型号:
- AS 4055465
- 产品描述
- 用于冲压连接器矩形切口。需要配合液压开孔器操作。
- 您的获益
- 带侧面废料排除设计
- 凹模不会卡住
- 在冲压凸凹模具被压紧时,用于连接件的安装孔会在金属板中被标注出来
- 供货范围
- 凹型模具
凸模
拉紧螺栓
锁紧螺母 - 材料可加工
- 钢板
- 最大可加工钢板材料厚度
- 2 mm
- ▭ 开孔
- 36 x 112 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.84 kg
- 毛重
- 4.7 kg
- 税率号
- 82073010
- EAN
- 4028177808546
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 产品描述
- Hole punch, heavy connectors for sheet steel
- 资料
- 说明书