用于冲压圆形切口
- 型号:
- AS 4055516
- 型式
- 带 3 倍分裂式刀头
- 产品描述
- 供货范围
- 凹型模具
凸模 - 材料可加工
- 钢板
- 最大可加工钢板材料厚度
- 2 mm
- Ø 开孔器
- 16.2 mm
- 用于螺纹
- M16
- 说明
- 通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
- 其他尺寸参见圆形不锈钢间隙式打孔器
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 拉紧螺栓(直径 x 长度)
- 9.5 x 50 mm
- 液压拉紧螺栓直径
- 9.5 mm
19 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.047 kg
- 毛重
- 0.062 kg
- 税率号
- 82073010
- EAN
- 4028177808645
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 产品描述
- Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
- 资料
- 说明书