开孔简单快速。带有防扭转保护的推进按钮,开关和工具,无需等待凹槽位移补偿。开孔尺寸可为 3.2 mm 或 4.8 mm。
- 型号:
- AS 4055690
- 产品描述
- 开孔简单快速。带有防扭转保护的推进按钮,开关和工具,无需等待凹槽位移补偿。开孔尺寸为 3.2 mm 和 4.8mm。
- 您的获益
- 使用寿命长
- 凸凹模由硬化模具钢制成
- 高杠杆传动特性简化冲压操作
- 材料
- 手柄:塑料涂层
- 最大可加工钢板材料厚度
- 2 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.3 kg
- 毛重
- 1.317 kg
- 税率号
- 82032000
- EAN
- 4028177809017
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 产品描述
- Notch plier for sheet metal