手动液压开孔器套装,配有实用的钢板开孔刀头。可加工的最大材料厚度为 2 至 3 mm。
- 型号:
- AS 4055080
- 型式
- 垂直型,带可 90° 弯曲和 360° 旋转的气缸头
- 产品描述
- 手动液压开孔器套装,配有实用的钢板开孔刀头。可加工的最大材料厚度为 2 至 3 mm。
- 您的获益
- 内置高压阀可延长模具使用寿命
- null
- 供货范围
- 手动液压开孔器
5 个开槽金属板开孔器带 3 倍孔距
液压螺钉直径 Ø 19 mm
液压螺钉直径 Ø 9.5/19 mm
HSS 手钻直径 10 mm
间隔衬套组(3 段式结构)
塑料箱 - 材料可加工
- 钢板
- 最大可加工钢板材料厚度
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm - Ø 开孔器
- 16.2 mm
20.4 mm
25.4 mm
32.5 mm
40.5 mm - 用于螺纹
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.1 kg
- 毛重
- 4.16 kg
- 税率号
- 84678900
- EAN
- 4028177807952
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- 产品描述
- Hand hydraulic punch set 90° M16,20,25,32,40 mm