用于冲压圆形切口
- 型号:
- AS 4055481
- 型式
- 带 3 个切割点
- 产品描述
- 用于冲压圆形切口。需要配合螺旋板手或液压开孔器操作。
- 供货范围
- 5 个凹模
5 个凸模
2 个带球轴承的拉紧螺栓直径 9.5 x 50 mm
HSS 手钻直径 11 mm
1 管润滑膏
塑料箱 - 材料可加工
- 钢板
- 最大可加工钢板材料厚度
- 2 mm
- Ø 开孔器
- 15.2 mm
18.6 mm
20.4 mm
22.5 mm
28.3 mm - 说明
- 通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.909 kg
- 毛重
- 0.91 kg
- 税率号
- 82051000
- EAN
- 4028177808614
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- 产品描述
- Sheet metal punches set, PG Ø 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3
- 资料
- 说明书