开孔器配件。需要作为凸凹模之间的链环。需要配合液压冲孔机操作。
- 型号:
- AS 4055665
- 产品描述
- 开孔器配件。用于凸凹模之间的连接件。
- 您的获益
- 液压拉紧螺栓由高合金模具钢材料制成符合高应力要求
- 说明
- 用于通过液压开孔器操作
- 液压拉紧螺栓直径
- 11.1 mm
19 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.124 kg
- 毛重
- 0.137 kg
- 税率号
- 73181900
- EAN
- 4028177809000
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- 产品描述
- Hydraulic screw Ø / L 11,1 / 19 mm