- 型号:
- AS 4052000
- 产品描述
- 多功能工具。适用于手动操作和安装 AX 箱体以及 VX 门。
- 技术数据
- 支承力最大为 40 kg(提升门)
- 作用方式
- 裁剪包装材料(胶带和包装薄膜)
- 机柜钥匙(双排齿)
- 安装和拆卸 AX 箱体的铰链销
- AX 钢板箱体的临时门锁
- 安全安装和拆卸 VX 门
- 磁铁用于将图纸固定在机柜表面
- 开瓶器功能
- 材料
- 门提升功能:不锈钢
双排齿:铸锌压铸件
装配辅助工具用于铰链螺栓:铸锌压铸件
门固定装置:铸锌压铸件
刀:不锈钢刀片
手柄:塑料 - 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.3 kg
- 毛重
- 0.31 kg
- 税率号
- 82055980
- EAN
- 4028177957572
- ETIM 9
- EC011837
- ETIM 8
- EC011837
- ECLASS 8.0
- 21045090
- 产品描述
- Multitool with various application functions for AX/VX
- 资料
- 说明书