防护玻璃,用于 Perforex 激光中心 LC 的激光镜片。
- 型号:
- AS 4050321
- 产品描述
- 防护玻璃,用于 Perforex 激光中心 LC 的激光镜片。
- 您的获益
- 防止光学器件被污染
- 盖板玻璃可更换
- 材料
- 玻璃片
- 直径
- 22.4 mm
- 材料厚度
- 4.1 mm
- 说明
- 定期清洁可确保理想的切割效果
- 与型号相匹配
- 4050330
- 4050335
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.051 kg
- 毛重
- 0.061 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177923027
- ECLASS 8.0
- 36600890