用于固定所有屏幕对角线最长为 32 寸并配备 Vesa 75/100 的通用监视器。
- 型号:
- AS 4051104
- 产品描述
- 可安装32英寸配备Vesa 75/100 的通用监视器
- 您的获益
- 稳固的监视器固定装置
- 可转动
- 高度可调
- 技术数据
- 高度可调整至 285 mm
- 可拔出至 430 mm
- 完全伸出时的左/右侧旋转区域 90°
- 万向节旋转区域四周 35°
- Vesa 75/100
- 材料
- 铝/钢板
- 供货范围
- 监视器固定装置
包括固定件 - Hint Approvals
- 经 GS 认证
- 承载力(静态)
- 10 kg
- 与型号相匹配
- 4051.100
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.5 kg
- 毛重
- 4.5 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177957336
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- 产品描述
- Monitor fastening for WS 540 with Vesa 75 and 100