用于固定至 WS 540 的工作台上。
- 型号:
- AS 4051114
- 型式
- 5 重,配备跷板式开关(绿色)
- 产品描述
- 用于固定至 WS 540 的工作台上。
- 您的获益
- 工作板的 45° 角实现符合人体工程学的简便操作
- 材料
- 型材:铝质
插座组件:塑料 - 供货范围
- 插座板,连接线缆和保护触点插头
包括固定件 - 与型号相匹配
- 4051.100
- 额定电流
- 16 A
- 额定工作电压
- 230 V, 50 Hz
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.7 kg
- 毛重
- 1.3 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177957527
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 产品描述
- 5-fold table power socket strip with switch 230 V / 50 Hz for attachment to the desktop