装配台 200 EN 和 300 ENH 的电池充电站电源。
- 型号:
- AS 4050219
- 型式
- 美国、加拿大、中美洲和南美洲、日本
- 产品描述
- 装配台 200 EN 和 300 ENH 的电池充电站电源。
- 与型号相匹配
- 4050.200
- 4050.300
- Suitable for rated operating voltage
- 110 V
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.21 kg
- 毛重
- 0.217 kg
- 税率号
- 85043121
- EAN
- 4028177804715
- ETIM 9
- EC001231
- ETIM 8
- EC001231
- ECLASS 8.0
- 36659290
- 产品描述
- Power supply for assembly table, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz