提升和运输装置用于机柜以及长度最大 4.80 m 的机柜组合。(用于提升以及运输机柜和宽达4.8米的机柜组合的装置)
- 型号:
- AS 4050005
- 产品描述
- 提升和运输装置用于机柜以及长度最大为 4.80 m 的机柜组合。
- 您的获益
- 有利于简便地将插座安装至机柜下方
- 直接将并联的控制机柜运输至工厂或安装地点
- 通过可调整式叉形件灵活使用不同深度的控制机柜
- 扭矩曲柄实现符合人体工程学的作业(提升和下降)
- 技术数据
- 单个推车规格(宽 x 高 x 深):750 x 1100 x 400 mm
- 作用方式
- 运输长度最大为 4.80 m 的并联机柜
- 可运输的机柜深度:400、500、600、800 mm
- 提升高度最高为 230 mm 以及重量最大为 1800 kg 的并联机柜
- 供货范围
- 2 辆运输小车
- 载荷
- 1,800 kg
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 180 kg
- 毛重
- 195 kg
- 税率号
- 84279000
- EAN
- 4028177957558
- ETIM 9
- EC001203
- ETIM 8
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 21079190
- 产品描述
- 控制柜及组合控制柜用的提升和运输装置。有利于简便地将插座安装至机柜下方,以及灵活运输重量不超过 1.8 吨的完整开关设备。通过可调节的货叉可以运输深度为 400、500、600 和 800 mm 的 VX 控制柜。
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 说明书