具有钢盖的涂漆箱体,带封盖板。防护等级:IP 55。
- 型号:
- KL 1540510
- 材料
- 箱体:钢板
箱盖:钢板,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 - 表面
- 箱体和箱盖: 浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体配有箱盖
含塑料插口的快换螺纹接口
钢板封盖板带密封件和安装固定件 - Protection category NEMA
- NEMA 12
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- IK 编码
- IK08
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 400 mm
深度: 120 mm - 箱盖材料厚度
- 1.25 mm
- 箱体材料厚度
- 1.38 mm
- 封盖板
- : 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
: 2 + 2
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 - 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 8.66 kg
- 毛重
- 9.316 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177251618
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- KL 接线箱 W600H400D120 RAL7035
- 资料
- 安全说明书
- 说明书