聚碳酸酯箱体 PK 没有敲落孔

型号: PK 9500000

玻璃纤维增强的聚碳酸酯壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备快速锁定装置的盖板可实现快速维护。阻燃材料确保安全。

型号:
PK 9500000
型式
带封闭式盖板的 PK 箱体
产品描述
工作温度范围:-35 °C 至 +80 °C。该温度范围受所安装的设备限制。
材料
箱体:玻璃纤维增强型的聚碳酸酯
灰色箱盖:玻璃纤维增强型的聚碳酸酯,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
箱盖螺钉:聚酰胺
绝缘塞:聚乙烯
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体配有箱盖
箱盖螺钉
用于墙壁固定螺钉的绝缘塞
Protection category NEMA
NEMA 4X
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
IK 编码
IK08
尺寸
宽度: 65 mm
高度: 65 mm
深度: 57 mm
工作温度范围
-35 °C...80 °C
基本材料
聚碳酸酯
包装单元
12 件
净重
1.092 kg
毛重
1.295 kg
税率号
84879090
EAN
4028177138933
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
PK 箱 W65H65D57 带灰色盖
认证
C-UL
DNV
UL
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
数据页
技术细节