玻璃纤维增强的聚碳酸酯壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备快速锁定装置的盖板可实现快速维护。阻燃材料确保安全。
- 型号:
- PK 9508050
- 型式
- 带封闭式盖板的 PK 箱体
- 材料
- 箱体:玻璃纤维增强型的聚碳酸酯
箱盖:玻璃纤维增强型的聚碳酸酯,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
箱盖螺钉:聚酰胺
绝缘塞:聚乙烯 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体配有箱盖
箱盖螺钉
用于墙壁固定螺钉的绝缘塞 - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 66
- IK 编码
- IK08
- 尺寸
- 宽度: 130 mm
高度: 94 mm
深度: 57 mm - 电缆导入(数量 x 直径)
- M16/M20
- 公制敲落孔数量
- 10 x M16/M20
- 工作温度范围
- -35 °C...80 °C
- 基本材料
- 聚碳酸酯
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.8 kg
- 毛重
- 0.86 kg
- 税率号
- 84879090
- EAN
- 4028177490192
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- PK 箱 enc 130x94x57 pk of 4