用铸铝制成的涂漆箱体。防护等级:IP 66。
- 型号:
- GA 9112210
- 材料
- 箱体:铸铝
箱盖:铝铸件,周围 CR 发泡橡胶 O 型密封圈 - 表面
- 织纹
- 颜色
- RAL 7001
- 供货范围
- 箱体配有箱盖
箱盖螺钉,已装配,不会脱落
用于固定支承轨的螺钉
用于连接接地保护的螺钉 - Protection category NEMA
- NEMA 4
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 66
- IK 编码
- IK08
- 尺寸
- 宽度: 160 mm
高度: 160 mm
深度: 93 mm - 基本材料
- 铸铝
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.69 kg
- 毛重
- 1.79 kg
- 税率号
- 84879090
- EAN
- 4028177145436
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- 铸铝箱 W160H160D90
- 资料
- 安全说明书
- 说明书