键控箱体 不锈钢

型号: SM 2384030

键盘箱体,不锈钢 1.4301 (AISI 304),带键盘开口 22.5 mm。防护等级:IP 66。

型号:
SM 2384030
材料
箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
箱盖:不锈钢 1.4301(AISI 304),周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
表面
箱体和箱盖:拉丝,粒度 240
供货范围
箱体配有箱盖
含塑料插口的快换螺纹接口
Protection category NEMA
NEMA 4X
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
IK 编码
IK08
尺寸
宽度: 220 mm
高度: 100 mm
深度: 90 mm
箱盖材料厚度
1.25 mm
箱体材料厚度
1.25 mm
间隔尺寸
60 mm
开口(数量 x Ø)
3 x 22.5 mm
锁具规格: 含塑料插口的快换螺纹接口
锁具数量: 4
电缆导入(数量 x 直径)
3
公制敲落孔数量
3
基本材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元
1 件
净重
1.1 kg
毛重
1.226 kg
税率号
84879090
EAN
4028177529434
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
不锈钢开关柜 1.4301,IP66
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
白皮书
说明书
数据页
技术细节