接线箱 KL 不锈钢

型号: KL 1522010

接线盒,不锈钢 1.4301 (AISI 304)。防护等级:IP 66。

型号:
KL 1522010
材料
箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
箱盖:不锈钢 1.4301(AISI 304),周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
表面
箱体和箱盖:拉丝,粒度 180
供货范围
箱体配有箱盖
含塑料插口的快换螺纹接口
Protection category NEMA
NEMA 4X
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
IK 编码
IK08
尺寸
宽度: 300 mm
高度: 150 mm
深度: 80 mm
箱盖材料厚度
1.25 mm
箱体材料厚度
1.25 mm
锁具数量: 4
基本材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元
1 件
净重
1.673 kg
毛重
1.94 kg
税率号
84879090
EAN
4028177008465
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
KL 接线箱 不锈钢 W300H150D80
认证
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
白皮书
说明书
数据页
技术系统目录
技术细节