接线盒,不锈钢 1.4301 (AISI 304)。防护等级:IP 66。
- 型号:
- KL 1529010
- 材料
- 箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
箱盖:不锈钢 1.4301(AISI 304),周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 - 表面
- 箱体和箱盖:拉丝,粒度 180
- 供货范围
- 箱体配有箱盖
含塑料插口的快换螺纹接口 - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 66
- IK 编码
- IK08
- 尺寸
- 宽度: 300 mm
高度: 200 mm
深度: 120 mm - 箱盖材料厚度
- 1.25 mm
- 箱体材料厚度
- 1.25 mm
- 锁
- 锁具数量: 4
- 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.7 kg
- 毛重
- 2.975 kg
- 税率号
- 84879090
- EAN
- 4028177663343
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- KL不锈钢箱体,WHD300*200*120
- 资料
- 信息表
- 安全说明书
- 白皮书
- 说明书