总线箱体 BG 不锈钢

型号: BG 1558.010

总线箱体,不锈钢 1.4301 (AISI 304),包含 180° 铰链。防护等级:IP 66。

型号:
BG 1558.010
材料
箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
箱盖:不锈钢 1.4301(AISI 304),周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
180° 铰链:锌压铸件
表面
箱体和箱盖:拉丝,粒度 240
180° 铰链:镀铬
供货范围
箱体配有箱盖
180° 铰链(2 个)
支承轨 TH 35/7.5
含塑料插口的快换螺纹接口
Protection category NEMA
NEMA 4X
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
尺寸
宽度: 400 mm
高度: 200 mm
深度: 123 mm
箱体材料厚度
1.5 mm
门材料厚度
1.25 mm
门挡位置
下面
支承轨数量
1
锁具规格: 含塑料插口的快换螺纹接口
锁具数量: 2
基本材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元
1 件
净重
3.92 kg
毛重
4.12 kg
税率号
94032080
EAN
4028177009912
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
BH 现场 总线 机箱 V2A
认证
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
白皮书
说明书
数据页
技术细节