总线箱体,不锈钢 1.4301 (AISI 304),包含 180° 铰链。防护等级:IP 66。
- 型号:
- BG 1583010
- 材料
- 箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
箱盖:不锈钢 1.4301(AISI 304),周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
180° 铰链:锌压铸件 - 表面
- 箱体和箱盖:拉丝,粒度 240
180° 铰链:镀铬 - 供货范围
- 箱体配有箱盖
180° 铰链(2 个)
支承轨 TH 35/7.5
含塑料插口的快换螺纹接口 - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 66
- 尺寸
- 宽度: 200 mm
高度: 300 mm
深度: 80 mm - 箱体材料厚度
- 1.5 mm
- 门材料厚度
- 1.25 mm
- 门挡位置
- 右/左
- 支承轨数量
- 1
- 锁
- 锁具规格: 含塑料插口的快换螺纹接口
锁具数量: 2 - 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.35 kg
- 毛重
- 2.54 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177010932
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- BH 现场 总线 机箱 V2A
- 资料
- 安全说明书
- 白皮书
- 说明书