防爆箱体 不锈钢,空箱体配有螺钉固定盖

型号: KEL 9301000

带有螺旋紧固盖的不锈钢 EX 箱体

型号:
KEL 9301000
型式
防爆箱体
使用范围
1 区和 2 区或 21 区和 22 区按照 2014/34/EU
适用环境温度范围:-30 °C...+80 °C
可通过内置的设备限制标注的温度
防护等级依据 EN 60 079 标准:通过提高箱体的安全性能 (Ex e) 来很好的保护其内部设备 (Ex tb)
材料
箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
箱盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304), 四周带有发泡硅树酯密封
表面
箱体:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
供货范围
箱体
箱盖
尺寸
宽度: 150 mm
高度: 150 mm
深度: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
基本材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 66
包装单元
1 件
净重
1.2 kg
毛重
1.448 kg
税率号
94032080
EAN
4028177138544
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
产品描述
KEL9301 EX 箱 150X150X80
认证
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
声明
Attestation of Conformity
资料
说明书
数据页
技术细节