带有铰接门的不锈钢 Ex 箱体
- 型号:
- KEL 9409600
- 型式
- 防爆箱体
- 使用范围
- 1 区和 2 区或 21 区和 22 区按照 2014/34/EU
- 适用环境温度范围:-30 °C...+80 °C
- 可通过内置的设备限制标注的温度
- 防护等级依据 EN 60 079 标准:通过提高箱体的安全性能 (Ex e) 来很好的保护其内部设备 (Ex tb)
- 材料
- 箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
门:不锈钢 1.4301 (AISI 304), 四周带有发泡硅树酯密封
安装板:钢板 - 表面
- 箱体:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
安装板:镀锌 - 供货范围
- 箱体
门
安装板 - 尺寸
- 宽度: 300 mm
高度: 380 mm
深度: 210 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 275 mm x 334 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- 是
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- 是
- 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 锁
- 锁具规格: 凸缘
锁具数量: 1
锁芯: 3 mm 双齿 - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 7.88 kg
- 毛重
- 8.12 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177138926
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- 产品描述
- EX 机柜 300 X 380 X 210
- 资料
- 说明书