防爆箱体带有铰接门,塑料
- 型号:
- AX 9206100
- 型式
- 防爆箱体
- 使用范围
- 1 区和 2 区或 21 区和 22 区按照 2014/34/EU
- 适用环境温度范围:-40℃ - +70℃
- 可通过内置的设备限制标注的温度
- 防护等级依据 EN 60 079 标准:通过提高箱体的安全性能 (Ex e) 来很好的保护其内部设备 (Ex tb)
- 材料
- 箱体:玻璃纤维增强的不饱和聚合物,表面耐抗性:< 10⁹ Ω
门:玻璃纤维增强型不饱和聚酯,表面电阻:< 10⁹ Ω,四周粘贴硅胶密封圈
安装板:钢板,镀锌 - 颜色
- RAL 9011
- 供货范围
- 箱体
门
安装板 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 600 mm
深度: 200 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 505 mm x 525 mm
- 安装板材料厚度
- 3 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- 是
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- 是
- 锁
- 锁具数量: 2
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 65
- Protection category NEMA
- 类型 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- IK 编码
- IK09
- 工作温度范围
- -40 °C...70 °C
- 工作温度
- 可通过内置的设备限制标注的温度
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 17 kg
- 毛重
- 17.74 kg
- 税率号
- 94037000
- EAN
- 4028177952102
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- 产品描述
- AX Ex enclosure, WHD: 600x600x200 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
- 资料
- 说明书