符合食品和饮料行业要求的箱体解决方案,带用于按键的槽口。箱体和盖板之间无缝隙的聚硅氧密封件。符合卫生要求的六角快速锁定装置。
- 型号:
- HD 1683630
- 型式
- 卫生型设计箱体
- 材料
- 箱体和箱盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
螺旋塞不锈钢
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600 - 表面
- 箱体和箱盖:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 µm
密封件:染成蓝色 (RAL 5010) - 供货范围
- 箱体四周封闭
配备键盘的顶盖
密封件和锁定装置(附带) - 尺寸
- 宽度(前面): 100 mm
宽度(后面): 122 mm
前面高度: 220 mm
高度 后面: 242 mm
深度: 90 mm - 间隔尺寸
- 60 mm
- 开口(数量 x Ø)
- 3 x 30.5 mm
- IK 编码
- IK08
- 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 锁
- 锁具规格: 符合卫生条件的六角快速锁定装置
锁具数量: 4 - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- UL Type 13
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.61 kg
- 毛重
- 1.667 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 7.39
- 税率号
- 84879090
- EAN
- 4028177995468
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- HD 键控箱体,宽 x 高 x 深:100 x 220 x 90 mm,不锈钢,1.4301,3 个控制键开孔,Ø 30.5mm
- 资料
- 安全说明书
- 说明书