KX 精巧控制箱 不锈钢

型号: KX 1584000

不锈钢材质的 E-Box KX 箱体具备极高的装配便捷性以及选灵活选择锁具系统。标配 180° 铰链易于接触机柜内部。

型号:
KX 1584000
产品描述
KX 小型箱体、KX 精巧控制箱(不锈钢材质)提高装配便捷性以及选择锁具系统的灵活性。标准系列 180° 铰链有利于轻易接触箱体内部。
材料
箱体:不锈钢
门:不锈钢,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
安装板:钢板
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
表面
箱体和箱盖:拉丝,粒度 180
安装板:镀锌
供货范围
安装板
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
类型 12
尺寸
宽度: 200 mm
高度: 300 mm
深度: 120 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
175 mm x 285 mm
箱体材料厚度
1.25 mm
门材料厚度
1.25 mm
锁具数量: 1
基本材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元
1 件
净重
3.55 kg
毛重
3.556 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
11.36
税率号
84879059
EAN
4028177919105
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
KX 精巧控制箱, 尺寸:200x300x120 mm, 不锈钢 1.4301, 带安装板, 单门,带有凸缘锁
认证
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Product presentations
其它技术信息
安全说明书
说明书
负载手册
数据页
技术细节