不锈钢材质的 E-Box KX 箱体具备极高的装配便捷性以及选灵活选择锁具系统。标配 180° 铰链易于接触机柜内部。
- 型号:
- KX 1588000
- 产品描述
- KX 小型箱体、KX 精巧控制箱(不锈钢材质)提高装配便捷性以及选择锁具系统的灵活性。标准系列 180° 铰链有利于轻易接触箱体内部。
- 材料
- 箱体:不锈钢
门:不锈钢,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
安装板:钢板
不锈钢 1.4301 (AISI 304) - 表面
- 箱体和箱盖:拉丝,粒度 180
安装板:镀锌 - 供货范围
- 安装板
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 65
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- 尺寸
- 宽度: 380 mm
高度: 300 mm
深度: 155 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 365 mm x 275 mm
- 箱体材料厚度
- 1.25 mm
- 门材料厚度
- 1.25 mm
- 锁
- 锁具数量: 1
- 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6.4 kg
- 毛重
- 6.5 kg
- 税率号
- 84879059
- EAN
- 4028177919143
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- KX 精巧控制箱, 尺寸:380x300x155 mm, 不锈钢 1.4301, 带安装板, 单门,带有凸缘锁
- 资料
- Product presentations
- 其它技术信息
- 安全说明书
- 说明书
- 负载手册