KX 接线箱 不锈钢

型号: KX 1562000

KX 小型箱体(钢板材质)提供比较全面的数据质量和工程一致性以及广泛应用的灵活性和安全性.

型号:
KX 1562000
产品描述
系统实现完美。新型 KX 小型箱体(不锈钢材质)提供最大的数据质量和工程一致性以及各类广泛应用的灵活性和安全性。
材料
箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
箱盖:不锈钢 1.4301(AISI 304),周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
表面
箱体和箱盖:拉丝,粒度 180
供货范围
箱体配有箱盖
含塑料插口的快换螺纹接口
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
类型 12
尺寸
宽度: 200 mm
高度: 200 mm
深度: 80 mm
箱盖材料厚度
1.25 mm
箱体材料厚度
1.25 mm
锁具数量: 4
基本材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元
1 件
净重
1.68 kg
毛重
1.726 kg
税率号
84879059
EAN
4028177919044
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
KX 接线盒, 尺寸:200x200x80 mm, 不锈钢 1.4301, 不带安装板, 带顶盖,带快速锁合装置
认证
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Product presentations
其它技术信息
安全说明书
说明书
负载手册
数据页
技术细节