总线箱体 KX 不锈钢

型号: KX 1586000

不锈钢 KX 总线箱体标配 180° 铰链,易于维护,且配备高防护等级 IP66。

型号:
KX 1586000
产品描述
KX 小型箱体、KX 总线箱体(不锈钢材质)实现灵活的内部扩装,标准系列 180° 铰链有利于轻易接触箱体内部。
材料
箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
箱盖:不锈钢 1.4301(AISI 304),周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
铰链:锌压铸件
表面
箱体和箱盖:拉丝,粒度 180
180° 铰链:镀铬
供货范围
箱体配有箱盖
180° 铰链
含塑料插口的快换螺纹接口
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
类型 12
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 200 mm
深度: 120 mm
箱盖材料厚度
1.25 mm
箱体材料厚度
1.25 mm
基本材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元
1 件
净重
4.891 kg
毛重
4.894 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
18.49
税率号
84879059
EAN
4028177919129
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
KX 总线箱体, 尺寸:600x200x120 mm, 不锈钢 1.4301, 带铰链的顶盖, 带快速锁合装置
认证
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Product presentations
其它技术信息
安全说明书
说明书
负载手册
数据页
技术细节