导线接线端子

型号: SV 3451500

连接圆导线和叠层铜母线。

型号:
SV 3451500
产品描述
用于连接圆导线和叠层铜母线。
材料
钢板
表面
镀锌,钝化
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
8 x 8 mm
说明
使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
圆导线连接
2.5 ‐ 16 mm²
用于母线厚度
5 mm
包装单元
15 件
净重
0.375 kg
毛重
0.44 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
1.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
85369010
EAN
4028177042681
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
产品描述
SV 导线接线端子 2,5-16QMM
认证
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
数据页
技术细节