连接圆导线和叠层铜母线。
- 型号:
- SV 3457500
- 产品描述
- 用于连接圆导线和叠层铜母线。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌,钝化
- 用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
- 10.5 x 11 mm
- 说明
- 使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
- 圆导线连接
- 16 ‐ 50 mm²
- 用于母线厚度
- 10 mm
- 包装单元
- 15 件
- 净重
- 0.975 kg
- 毛重
- 1.06 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 3.9 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177042759
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 产品描述
- SV 导线接线端子 16-50QMM
- 资料
- 安全说明书