铜包铝母线

型号: SV 3584020

覆铜的铝制母线。

型号:
SV 3584020
产品描述
铜包铝母线适用于配置带母线支架 9340.000/9340.050 的母线系统。
材料

额定电流 最大
328 A
说明
在轨道温度为 65 °C 和环境温度为 35 °C 的条件下得出额定温度
修正图根据 DIN EN 43 671
进行个性化剪裁
标准
DIN EN 13 601
横截面
30 mm x 5 mm
尺寸
长度: 2,400 mm
包装单元
6 件
净重
8.52 kg
毛重
9.02 kg
铜成分(kg/件)
0.52
税率号
76042990
EAN
4028177686571
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
铜包铝母线,30x5,2400mm
声明
符合性声明
符合性声明 UK
数据页
技术细节