底部槽型件 用于 RiLine 母线系统

型号: SV 9340170

母线安装结构的后侧防接触保护。

型号:
SV 9340170
产品描述
用于母线安装后面的防接触保护。
材料
热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
说明
进行个性化剪裁
极数
3 极
适合于母线系统
扁平铜母线,3 极
与型号相匹配
9341.000
9341.050
尺寸
长度: 2,400 mm
包装单元
1 件
净重
2.475 kg
毛重
2.675 kg
税率号
85472000
EAN
4028177572331
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
产品描述
底部槽型件,长2400mm
认证
UL + C-UL (listed)
数据页
技术细节