3 极,适用于母线中心距为 60mm 的母线系统。
- 型号:
- SV 9345400
- 型式
- 用于 J 类熔断器
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
触点轨道:镀银电解铜 - 颜色
- 主体架:RAL 7035
箱盖:RAL 7035/7001 - 圆导线接线端子
- AWG 4/0 - MCM 600
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 说明
- 在 RiLine 母线系统上使用保险丝座时填写 UL(所列附件)
- 导线出线
- 上/下
- 接线方式
- 框型接线柱
- 用于保险器类型(等级)
- J
- 最大额定工作电流
- 400 A
- Rated operating current (min.)
- 201 A
- 额定工作电压
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- 标准
- UL 508
- 尺寸
- 宽度: 250 mm
高度: 328 mm - 适合于保险丝
- 直径: 54 mm
长度: 181 mm - 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- UL 电气值 (SCCR)
- 100 kA - 600 V,J 类保险丝,最大 400 A,JDDZ/7
- 极数
- 3 极
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5 kg
- 毛重
- 5.32 kg
- 铜成分(kg/件)
- 2.106
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177615670
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 熔断器座 Class J, 201-400 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)
- 资料
- 安全说明书
- 说明书