Mini-PLS 安装的背面防接触保护。
- 型号:
- SV 9605000
- 材料
- 热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 长度
- 500 mm
- 适合于母线系统
- Mini-PLS
- 尺寸
- 长度: 500 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.45 kg
- 毛重
- 0.487 kg
- 税率号
- 85472000
- EAN
- 4028177140608
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- 产品描述
- SV9605 M用I-PLS 基本 盘 500
- 认证
- UR + C-UR (recognized)