用于安装开关设备和防护设备。
- 型号:
- SV 9635350
- 型式
- 舒适
- 作用方式
- 用于机械式固定和直接接触地板上的电气运行设备
- 材料
- 聚酰胺
防火性能根据 UL 94 - 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
- 额定电流 最大
- 32 A
- 额定工作电压
- 600 V (直流), 3~
- 690 V (交流), 3~
- 极数
- 3 极
- UL 电气额定值
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V 交流
- 连接线缆 (AWG)
- AWG 10
- 连接电缆长度
- 160 mm
- 支承轨数量/高度
- 1 / 10 mm
- 支承轨型号
- 可调
- 尺寸
- 宽度: 45 mm
高度: 160 mm
深度: 34.5 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.56 kg
- 毛重
- 0.582 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.055
- 税率号
- 85369095
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177817333
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
- SV Component adaptor (Comfort), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 10 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm
- 资料
- 安全说明书
- 说明书