容纳 DIN 导轨安装设备,盖板可铅封。
- 型号:
- SV 9666300
- 产品描述
- 用于安装串行安装设备。带支承轨 35 x 15 mm。盖板可铅封。
- 材料
- 盖板:聚苯乙烯
支承轨:钢板,镀锌
盖板:聚苯乙烯 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 500 mm
高度: 450 mm - 结构尺寸
- 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 2
高度单位 (U) 150 mm: 3
最大分度单位 18 mm: 72 - 支承轨数量
- 3
- 开口数量
- 6
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.03 kg
- 毛重
- 2.04 kg
- 税率号
- 85369001
- EAN
- 4028177676299
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- 产品描述
- ISV DIN导轨装置模块 宽度2WU/高度3U
- 资料
- Further instructions