封盖 用于 NH 熔断器式负荷开关模块

型号: SV 9666665

用于封闭不需要的开口。

型号:
SV 9666665
产品描述
用于封闭不需要的开口(结构尺寸 00)。
材料
PVC
颜色
RAL 7035
尺寸
宽度: 117 mm
与型号相匹配
9666.380
9666.390
包装单元
1 件
净重
0.085 kg
毛重
0.086 kg
税率号
39269097
EAN
4028177676558
ETIM 9
EC001892
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
空白区盖板
资料
说明书