塑料电缆盖板 用于功能隔室侧板

型号: SV 9683040

用于封闭电缆导入口。

型号:
SV 9683040
产品描述
用于封闭电缆导入口。
材料
PVC,3 mm
颜色
与 RAL 7045 类似
供货范围
包括固定件
尺寸
宽度: 152 mm
高度: 48 mm
包装单元
10 件
净重
0.3 kg
毛重
0.453 kg
税率号
39269097
EAN
4028177938977
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV Plastic gland plate, WD: 152x48 mm, for compartment side panel (VX)
声明
符合性声明 UK
资料
说明书