将开放式断路器 (ACB) 安装在功能隔室中。
- 型号:
- SV 9683312
- 产品描述
- 用于将空气断路器 (ACB) 安装到功能隔室中。
- 材料
- 钢板,2.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 1,096 mm
- 尺寸
- 长度: 1,096 mm
- 适用于
- 宽度: = 1,200 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 5.56 kg
- 毛重
- 5.76 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 21.9 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177937550
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV air circuit-breaker support rail for VX (width 1200 mm)
- 声明
- 符合性声明 UK
- 资料
- 说明书