紧装式控制机柜 AE 不锈钢

型号: AE 1003600

AE 不锈钢紧凑型箱体,包括安装板。

安装轨用于内部扩装 用于 AE/WM

防雨顶盖 用于 AE

墙壁固定支架 用于 KL、EB、BG、AE、壁挂式箱体 EL、TP操作台和聚碳酸酯箱体

墙壁固定角 用于 AX、KX、AX IT、AE、KL

凸缘锁

卫生型凸缘锁

型号:
AE 1003600
材料
箱体:不锈钢
门:不锈钢,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
安装板:钢板
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
表面
箱体和门:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
安装板:镀锌
供货范围
带门的箱体
安装板
锁:3 mm 双齿
防护等级 NEMA
NEMA 4X
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
IK 编码
IK08
尺寸
宽度: 300 mm
高度: 300 mm
深度: 210 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
254 mm x 275 mm
门数
1
锁具数量
1
锁具规格: 凸缘
锁具数量: 1
锁芯: 3 mm 双齿
Material lock: 锌压铸件,镀镍
基本材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元
1 件
净重
6.45 kg
毛重
6.76 kg
税率号
94032080
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177583924
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
AE 紧装式控制机柜, 尺寸:300x300x210 mm, 不锈钢 1.4301, 带安装板, 单门,一个凸缘锁
认证
DNV
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
白皮书
说明书
数据页
技术细节