AE 不锈钢紧凑型箱体,包括安装板。
- 型号:
- AE 1019500
- 材料
- 箱体:不锈钢
门:不锈钢,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
安装板:钢板
不锈钢 1.4404 (AISI 316L) - 表面
- 箱体和门:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
安装板:镀锌 - 供货范围
- 带门的箱体
安装板
锁:3 mm 双齿
三点式锁具系统 - 防护等级 NEMA
- NEMA 12
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- IK 编码
- IK08
- 尺寸
- 宽度: 1,000 mm
高度: 1,200 mm
深度: 300 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 940 mm x 1,155 mm
- 门数
- 2
- 锁
- 锁具规格: 三点式锁具系统
锁具数量: 1
锁芯: 3 mm 双齿
Material lock: 不锈钢 1.4301 (AISI 304) - 基本材料
- 不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 76.4 kg
- 毛重
- 79.5 kg
- 税率号
- 94032080
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177421394
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- AE1019 机柜 1000X1200X300
- 资料
- 安全说明书
- 白皮书
- 说明书