符合食品和饮料行业要求的箱体解决方案。顶盖向前倾斜 30°。密封件为蓝色,与食品区分开
- 型号:
- HD 1308600
- 型式
- 卫生型设计箱体
- 产品变更
- 自 2020 年 6 月起,单门 HD 紧装式控制柜配备有 AX 紧装式控制柜的新型安装板。
- 材料
- 箱体和门:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
安装板:钢板
卫生型锁芯:不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600 - 表面
- 箱体和门:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
安装板:镀锌
密封件:染成蓝色 (RAL 5010) - 供货范围
- 箱体四周封闭
带有插入式密封胶条的门
门铰链在右边,可换到左边
安装板 - 尺寸
- 宽度: 390 mm
前面高度: 650 mm
高度 后面: 769 mm
深度: 210 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 330 mm x 575 mm
- 开门角度
- 125°
- 锁具数量
- 2
- IK 编码
- IK08
- 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- UL Type 13
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 17.575 kg
- 毛重
- 18.5 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 57.47
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177567634
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- 卫生型紧装控制箱,WHD:390x650(H1)x769(H2)x210 mm 带安装板,有铰链的门,密封条
- 资料
- 安全说明书
- 白皮书
- 说明书