带有螺旋紧固盖的不锈钢 EX 箱体
- 型号:
- KEL 9303000
- 型式
- 防爆箱体
- 使用范围
- 1 区和 2 区或 21 区和 22 区按照 2014/34/EU
- 适用环境温度范围:-30 °C...+80 °C
- 可通过内置的设备限制标注的温度
- 防护等级依据 EN 60 079 标准:通过提高箱体的安全性能 (Ex e) 来很好的保护其内部设备 (Ex tb)
- 材料
- 箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
箱盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304), 四周带有发泡硅树酯密封 - 表面
- 箱体:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
- 供货范围
- 箱体
箱盖 - 尺寸
- 宽度: 200 mm
高度: 200 mm
深度: 80 mm - Certificate IEC EX PTB 09.0033U
- 是
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
- 是
- 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 66
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.9 kg
- 毛重
- 2.04 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177138582
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- 产品描述
- KEL9303 EX 箱 200X200X80
- 资料
- 说明书