AX 塑料箱体是高要求应用的理想选择。 箱体内的大量固定圆顶可实现以 25 mm 孔距排列的个性化内部扩展,如使用冲孔型材和导轨。
- 型号:
- AX 1480000
- 型式
- 无透明片
- 材料
- 箱体和门:玻璃纤维增强的不饱和聚酯 GFK
门:周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
安装板:钢板
防火性能符合 UL 94-V0
不含卤素 - 表面
- 箱体和门:未经后处理,塑料染色
安装板:镀锌 - 颜色
- 与 RAL 7035 类似
- 供货范围
- 箱体带有铰接门,四周封闭,3 mm 双齿锁芯
门铰链在右边,可换到左边
安装板
门的上下缘带有双重密封(作为防雨条) - 说明
- 长期暴露于紫外线(阳光)和雨水环境时,建议使用 PUR 涂层处理表面,以避免外观劣化。价格及供货时间待商议。
- 防护等级 NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 66
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- 防护等级
- II(1000 V 交流时)
- IK 编码
- IK09
- 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 1,000 mm
深度: 300 mm - 安装板材料厚度
- 3 mm
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 705 mm x 925 mm
- 开门角度
- 130°
- 锁具数量
- 3
- 基本材料
- 塑料
- 标准
- 符合 UL 746C 规定的户外等级 F1
- 安装操作说明
- 固定箱体中的组件时,需要内部扩展用螺栓
- 使用通用安装角件,便能以 25 mm 的增量幅度固定组件,例如:系统组件架
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 38.2 kg
- 毛重
- 38.68 kg
- 税率号
- 94037000
- EAN
- 4028177007086
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- AX 塑料控制柜,宽x高x深:800x1000x300 mm,不带检视窗